M. 441-11Y-M20-243
Artikelnummer:101168784

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M20
- Steglös justering av armens position i 360°
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( standard komponent)
- Lämplig för heavy duty applikationer
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM. 441-11Y-M20-243
Artikelnummer (beställningsnummer)101168784
EAN (European Article Number)4030661224435
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt1.780g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Klassificering
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Contact opening2 x 2,5 mm
Actuation directioneach time 60° right-hand side and left-hand side rotation
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd63mm
Sensorns bredd106mm
Sensorns höjd99mm
Rullens diameter25mm
Längd på armen25mm
Armens längd25mm
Armens höjd141mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipMoment
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-22 12:36