M 610-11-60-1C
Artikelnummer:101061406

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Lång livslängd
- löd-, stickkontakt eller skruvanslutning
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 610-11-60-1C
Artikelnummer (beställningsnummer)101061406
EAN (European Article Number)4030661060590
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
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, thermoplastic
Armens materialFjäderstål
Bruttovikt5g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementArm 1C
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Aktiveringskraft0,7N
Contact opening0.3 mm
Återfjädringskraft, minimum0,2N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152,5A
Brukskategori DC-1224VDC
Brukskategori DC-121A
Brukskategori DC-1324VDC
KopplingsdonVäxlande kontakt med enkel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontaktstudslängd, maximum1,5ms
Maximal omkopplingsfrekvens10.000/h
Kontaktomslagstid, maximum10ms
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-12 02:50