M 630-11-2-A50-934
Artikelnummer:101061432

Produktbeskrivning
- Plasthus
- löd-, stickkontakt eller universalanslutning
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 630-11-2-A50-934
Artikelnummer (beställningsnummer)101061432
EAN (European Article Number)4030661255705
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
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, thermoplastic
Armens materialStainless steel
Bruttovikt8g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementArm form A
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft0,4N
Contact opening0.9 mm
Återfjädringskraft, minimum0,4N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningLödanslutning
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
KopplingsdonVäxlande kontakt med enkel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens10.000/h
Kontaktomslagstid, maximum30ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)(-934) Plunger actuation force 0,4N
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-01 19:48