M 630-11-2-C-E17-II
Artikelnummer:151109699

Produktbeskrivning
- Plasthus
- löd-, stickkontakt eller universalanslutning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 630-11-2-C-E17-II
Artikelnummer (beställningsnummer)151109699
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, thermoplastic
Armens materialStainless steel
Bruttovikt9g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementSpakform E
RullmaterialGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Contact opening0.9 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningLödanslutning
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1360VDC
KopplingsdonVäxlande kontakt med enkel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens10.000/h
Kontaktomslagstid, maximum30ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-25 02:54