M 630-11-5-C
Artikelnummer:101061494

Produktbeskrivning
- Plasthus
- löd-, stickkontakt eller universalanslutning
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 630-11-5-C
Artikelnummer (beställningsnummer)101061494
EAN (European Article Number)4030661061863
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
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, thermoplastic
Bruttovikt10g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft1,2N
Contact opening0.9 mm
Återfjädringskraft, minimum1,2N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningUniversaluttag
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1360VDC
KopplingsdonVäxlande kontakt med enkel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens10.000/h
Kontaktomslagstid, maximum30ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-16 22:51