schmersal_s_icon.png

M 630-11-5-F

Artikelnummer: 151061526

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Plasthus
  • löd-, stickkontakt eller universalanslutning

Beställningsinformation

Produktbeteckning

M 630-11-5-F

Artikelnummer (beställningsnummer)

151061526

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Aktiveringsorganets material

Glass-fibre, thermoplastic

Armens material

Stainless steel

Bruttovikt

10 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

1

Antal slutare

1

Mekaniska data

Manövreringselement

Lever shape F

Rullmaterial

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Mekanisk livslängd, minimum

30.000.000 kopplingar

Contact opening

0.9 mm

Aktiveringshastighet, minimum

1 mm/min

Notera (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten

Repeat accuracy of switching points

0,05 mm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Universal connection

Anslutningsarea, maximum

1,5 mm²

Omgivningsförhållanden

Kapslingens skyddsklass

IP40

Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass

IP00

Omgivningstemperatur

-30 ... +120 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 V

Märkstötspänning

4 kV

Föroreningsgrad

2

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Kopplingsdon

Change-over contact with single break

Kopplingsprincip

Momentkontakter med självrensande kontakter

Kontaktstudslängd, maximum

5 ms

Maximal omkopplingsfrekvens

10.000 /h

Kontaktomslagstid, maximum

30 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-14 15:59