M 660-11-2-Y
Artikelnummer:101055321

Produktbeskrivning
- utan monteringsfläns
- gummihus
- Löd- och flatstiftanslutning
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 660-11-2-Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101055321
EAN (European Article Number)4030661004464
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
Kapslingens materialsyntetiskt gummi (NBR)
Bruttovikt11g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementPlatt tryckknapp
Mekanisk livslängd, minimum3.000.000kopplingar
Aktiveringskraft4N
Contact opening0.4 mm
Återfjädringskraft, minimum1N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
AnslutningLöd- och stickanslutning
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-151A
KopplingsdonVäxlande kontakt med enkel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Maximal omkopplingsfrekvens10.000/h
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-07 20:09