M 6600-11-K-Y
Artikelnummer:101055341

Produktbeskrivning
- God beständighet mot olja och bensin
- med monteringsfläns
- gummihus
- Löd- och flatstiftanslutning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 6600-11-K-Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101055341
EAN (European Article Number)4030661004587
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialsyntetiskt gummi (NBR), hölje av rostfritt stålplåt
Bruttovikt57g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementPlatt tryckknapp
Mekanisk livslängd, minimum3.000.000kopplingar
Aktiveringskraft4N
Contact opening0.4 mm
Återfjädringskraft, minimum1N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd0,5m
Anslutningkabel
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Note0,75 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-151A
KopplingsdonVäxlande kontakt med enkel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-07 08:27