M 6800-11-2-8V
Artikelnummer:101081634

Produktbeskrivning
- löd-, stickkontakt eller universalanslutning
- Plasthus
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 6800-11-2-8V
Artikelnummer (beställningsnummer)101081634
EAN (European Article Number)4030661073415
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
Kapslingens materialPlast, termoplast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Bruttovikt8g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft4N
Contact opening0.5 mm
Återfjädringskraft, minimum0,8N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningLödanslutning
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
KopplingsdonVäxelkontakt med dubbelbrytare med två separata kontaktbryggor
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontaktstudslängd, maximum1,5ms
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-31 06:42