M 6800-11-5-80A
Artikelnummer:101061857

Produktbeskrivning
- löd-, stickkontakt eller universalanslutning
- Plasthus
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 6800-11-5-80A
Artikelnummer (beställningsnummer)101061857
EAN (European Article Number)4030661074276
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
Kapslingens materialPlast, termoplast
Armens materialZinc-plated metal
Bruttovikt14g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementLever 80A
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft0,9N
Contact opening0.5 mm
Återfjädringskraft, minimum0,8N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktUniversal connection
Anslutningsarea, maximum1,5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
KopplingsdonChange-over contact with double break with two separated contact bridges
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontaktstudslängd, maximum1,5ms
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-12 01:20