M 687-11-3
Artikelnummer:101055287

Produktbeskrivning
- skruv- eller flatstiftanslutning
- Plasthus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 687-11-3
Artikelnummer (beställningsnummer)101055287
EAN (European Article Number)4030661004211
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialtryckinställning plast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Lockets materialPlast, termoplast
Bruttovikt25g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft4N
Contact opening0.5 mm
Återfjädringskraft, minimum0,8N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP40
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152,5A
KopplingsdonVäxlande kontakt med dubbel brytning och två separata kontaktbryggor
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontaktstudslängd, maximum1,5ms
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontaktomslagstid, maximum10ms
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-28 07:43