M 689-11-1-P4
Artikelnummer:101144980

Produktbeskrivning
- Skruvkoppling
- Plasthus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 689-11-1-P4
Artikelnummer (beställningsnummer)101144980
EAN (European Article Number)4030661135076
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialPlunger: Glass-fibre, reinforced thermoplastic
Screw: Galvanized steel
Screw: Galvanized steel
Bruttovikt20g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock med inställningsskruv
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft4N
Contact opening0.5 mm
Återfjädringskraft, minimum0,8N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP40
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152,5A
KopplingsdonVäxelkontakt med dubbelbrytare med två separata kontaktbryggor
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontaktstudslängd, maximum1,5ms
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontaktomslagstid, maximum10ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-14 06:01