M 6900-11-3-80B9
Artikelnummer:101061904

Produktbeskrivning
- löd-, stickkontakt eller universalanslutning
- Plasthus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM 6900-11-3-80B9
Artikelnummer (beställningsnummer)101061904
EAN (European Article Number)4030661075655
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
Kapslingens materialPlast, termoplast
Aktiveringsorganets materialStainless steel ball
Bruttovikt12g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementSfär 80B9
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft3,8N
Contact opening0.5 mm
Återfjädringskraft, minimum1,3N
Aktiveringshastighet, minimum10mm/min
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningPlatt stickkontakt - 6,35 x 0,8 mm
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
KopplingsdonVäxlande kontakt med dubbel brytning
KopplingsprincipMoment
Kontaktstudslängd, maximum3ms
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontaktomslagstid, maximum10ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-05 16:53