M1S 660-11-K-Y
Artikelnummer:101055425

Produktbeskrivning
- utan monteringsfläns
- gummihus
- Löd- och flatstiftanslutning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM1S 660-11-K-Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101055425
EAN (European Article Number)4030661005645
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
Kapslingens materialsyntetiskt gummi (NBR), hölje av rostfritt stålplåt
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål
Bruttovikt75g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementTeleskopnock 1S
Mekanisk livslängd, minimum3.000.000kopplingar
Aktiveringskraft4N
Contact opening0.4 mm
Återfjädringskraft, minimum1N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd0,5m
Anslutningkabel
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Note0,75 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-151A
KopplingsdonVäxlande kontakt med enkel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-25 13:31