/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
M2A 471-21/21Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
471 Arm med rulle 2A
M2A 471-21/21Y
M2A 471-21/21Y
Arkiv
Artikelnummer:
101061185
Produktbeskrivning
metallhus
4 eller 6 Kontakter
194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
Steglös justering av armens position i 360°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför