M2K 015-11Y
Artikelnummer:131054748

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Aktiveringsorganets fria rörelse från andra sidan
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM2K 015-11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)131054748
EAN (European Article Number)8905236105555
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialPressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materialchromated
Bruttovikt343g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementVipparm
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster45°
Framkörningsvinkel, från höger60°
Aktiveringskraft5N
Contact openingmax. 2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1,5 mm²
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd130mm
Rullens bredd8,5mm
Rullens diameter20mm
ISO-gängans diameterM3
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning400VAC
Märkström2.500mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-152,5A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipMomentTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum2,5ms
Maximal omkopplingsfrekvens500/h
Kontaktomslagstid, maximum40ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering endast möjlig från en sida
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-24 20:47