M2S 330-11YG24
Artikelnummer:101106972

Produktbeskrivning
- med bälg mot kraftig nedsmutsning
- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM2S 330-11YG24
Artikelnummer (beställningsnummer)101106972
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
NockformSfär
Kapslingens materialGjuten lättmetall, lackerad
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt210g
Allmänna data - Egenskaper
SignallampaJa
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum45N
Contact opening2 x 0,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd120,5mm
Kammens diameter8,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +90 °C
tålighet mot chock50 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152,5A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipMoment
Kontaktstudslängd, maximum1,5ms
Kontaktomslagstid, maximum10ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-03 11:29