M3K 330-11Y-M20
Artikelnummer:131168054

Produktbeskrivning
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- metallhus
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
Vänligen logga in för att se priser