M3S 330-11Y-M20
Artikelnummer:131168055

Produktbeskrivning
- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- med bälg mot kraftig nedsmutsning
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser