M3V10H 330-11Y
Artikelnummer:101091970

Produktbeskrivning
- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Stav i epoxi
Beställningsinformation
ProduktbeteckningM3V10H 330-11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101091970
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
Kapslingens materialGjuten lättmetall, lackerad
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Stavens materialEpoxi
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementJusterbar pinne
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Contact opening2 x 0,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
aktiveringsmoment0,5Nm
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd276mm
Stavens diameter6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
tålighet mot chock50 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152,5A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipMoment
Kontaktstudslängd, maximum1,5ms
Kontaktomslagstid, maximum10ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-07 13:05