MAB2-63A01
Artikelnummer:103038466

Produktbeskrivning
- Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
- 1 Slutande kontakt (sl)
- Skyddsklass IP69K
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMAB2-63A01
Artikelnummer (beställningsnummer)103038466
EAN (European Article Number)4030661553481
eCl@ss nummer, version 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, version 7.0EC000041
ETIM-nummer, version 6.0EC000041
Globala egenskaper
UtförandeTilläggsmodul Huvudbrytare 63 A
DesignNeutralledarmodul Tidig brytkontakt
Monteringsvillkor (mekanisk)Extra modul för eftermontering av frontmonterad huvudströmbrytare
Kapslingens materialPlast
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
Antal huvudkontakter1
Mekaniska data
MonteringSkruvar
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum4 mm², flexibel6 mm², stel
Anslutningsarea, maximum10 mm², flexibel16 mm², fast
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea4AWG
Tightening torque of electrical connection1,8Nm
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Längd72mm
Bredd20mm
Höjd40mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur+0 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström63A
Märkspänning690VAC
Kopplingseffekt, AC-318.500W
Kopplingseffekt, AC-2322.000W
KopplingsprincipTyckkontakt
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Mounting screws included in the delivery
Note
Note (General)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-24 23:18