MAF 330-11Y-996
Arkiv
Artikelnummer:101054491

Produktbeskrivning
- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- Kan aktiveras från valfri riktning
- Fjäderns elasticitet möjliggör böjning över den maximala kopplingsvinkeln på 15°