MAF/S 441-11Y
Artikelnummer:103006789

Produktbeskrivning
- Nivåbrytare för silos och lagerbehållare
- Aluminiumkapsling,
- Kan aktiveras från valfri riktning
- Avstängning vid 30° utlänkning eller tryck nerifrån
- 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
- Monteringsläge
- Omgivningstemperatur −30 … +90 °C
- Skyddsklass IP65