MAF/S 441-11Y
Artikelnummer:163006789

Produktbeskrivning
- Aluminiumkapsling
- Skyddsklass IP65
- Omgivningstemperatur −30 … +90 °C
- Nivåbrytare för silos och lagerbehållare
- Aluminiumkapsling,
- Kan aktiveras från valfri riktning
- Avstängning vid 30° utlänkning eller tryck nerifrån
- 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
- Monteringsläge
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)