Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Automationsteknik
  2. Magnetbrytare

Magnetbrytare

SSB-R

SSB-R

  • •Magnetic track sensor box
  • •4 tracks, 2 optional for fine positioning
  • •optional fine positioning tracks with prewarning indication
  • •Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
  • •Wide angle LED track display
  • • Optional with second connector for signal distribution and track-related wire break monitoring
Till kategori
BN 12

BN 12

  • •beröringsfri princip
  • •Lång livslängd
  • •metallhus
  • •Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • •Konstruktion Ø 10,7 mm
  • •med centrummontering
  • •Med fördragen kabel
Till kategori
BN 20

BN 20

  • •beröringsfri princip
  • •Lång livslängd
  • •104 mm x 52 mm x 47 mm
  • •Aluminiumkapsling
  • •Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • •Skruvkoppling
  • •Mycket beständig mot vibrationer
  • •Finns med aktivering från sidan.
Till kategori
BN 31/310

BN 31/310

  • •beröringsfri princip
  • •1 Reedkontakterr
  • •manövrering på sidan
  • •Platt konstruktion
  • •Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Plasthus
  • •Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Till kategori
BN 32

BN 32

  • •beröringsfri princip
  • •1 Reedkontakterr
  • •Lång livslängd
  • •Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Plasthus
  • •Aktiveringsavstånd upp till 55 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • •Flatstiftanslutning
Till kategori
BN 65

BN 65

  • •beröringsfri princip
  • •Lång livslängd
  • •Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
  • •Konstruktionsform Ø 13 mm
  • •Plasthus
  • •Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • •med centrummontering
Till kategori
BN 75

BN 75

  • •beröringsfri princip
  • •1 Reedkontakterr
  • •Lång livslängd
  • •80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • •Flottör med magnetbrytare
  • •Plasthus
  • •Kan fås med M12 stickkontakt och monterad kabel
Till kategori
BN 80

BN 80

  • •beröringsfri princip
  • •1 Reedkontakterr
  • •Lång livslängd
  • •Platt konstruktion
  • •Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • •44 mm x 13 mm x 9 mm
  • •Plasthus
  • •Aktiveringsyta uppmärkt med en upphöjning
Till kategori
BN 85

BN 85

  • •beröringsfri princip
  • •1 Reedkontakterr
  • •Lång livslängd
  • •Aktiveringsavstånd upp till 40 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • •40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • •Plasthus
  • •Reed-kontakt insticksbar, påplatsmontering
Till kategori
BN 85-5

BN 85-5

  • •beröringsfri princip
  • •5 Reed-kontakter
  • •Lång livslängd
  • •LED-indikering
  • •stickkontakt
  • •Plasthus
  • •Reed-kontakt insticksbar, påplatsmontering
Till kategori
BN 120

BN 120

  • •beröringsfri princip
  • •Lång livslängd
  • •Plasthus
  • •Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • •Konstruktion Ø 10,7 mm
  • •med centrummontering
  • •Med fördragen kabel
Till kategori
BN 325

BN 325

  • •beröringsfri princip
  • •1 Reedkontakterr
  • •Lång livslängd
  • •Aktiveringsyta och aktiveringsriktning uppmärkt med en symbol
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Plasthus
  • •Flatstiftanslutning
Till kategori
BN 650

BN 650

  • •beröringsfri princip
  • •Lång livslängd
  • •Konstruktionsform Ø 13 mm
  • •Plasthus
  • •Aktiveringsavstånd upp till 60 mm beroende aktiveringsmagnet och version
  • •med centrummontering
Till kategori
Nyckel

Nyckel

Till kategori