MBGAC433
Artikelnummer:101213383

Produktbeskrivning
- Aluminiumkapsling
- Nödstoppskapsling med gult lock enligt ANSI-standard
- Nödstoppskapsling med skyddskrage
- anpassad för robusta kommandoenheter
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMBGAC433
Artikelnummer (beställningsnummer)101213383
EAN (European Article Number)4030661444482
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Globala egenskaper
UtförandeMonteringshus
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsöverdelens färgRAL 7001 (grå)
Kapslingsunderdelens färgGrå
Bruttovikt1.000g
Allmänna data - Egenskaper
Antal kommandoställen3
Antal kabelgenomföringar1
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägefrontsida
Mekaniska data - mått
Bredd100mm
Höjd80mm
Djup200mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-05 07:32