MBGAC455
Artikelnummer:161213385

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M20
- Aluminiumkapsling
- anpassad för robusta kommandoenheter
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMBGAC455
Artikelnummer (beställningsnummer)161213385
EAN (European Article Number)4030661444505
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Globala egenskaper
DesignMonteringshus
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Kapslingsöverdelens färgRAL 7001 (grå)
Kapslingsunderdelens färgRAL 7001 (grey)
Bruttovikt1.300g
Allmänna data - Egenskaper
JordanslutningJa
Antal kommandoställen5
Antal kabelgenomföringar1
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägebotten
Monteringfour rear-side mounting holes 5 mm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M25 x 1,5
Mekaniska data - mått
Längd305mm
Bredd100mm
Höjd80mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Rastermått66 x 305mm
Hålens cc-avstånd40mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-10 13:20