MBK311/GB
Artikelnummer:101018717

Produktbeskrivning
- Lämplig för NÖDSTOPP
- temperaturbeständigt utförande (till 100°C)
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP67
- anpassad för robusta kommandoenheter
- 2 kabelgenomföringar M20
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMBK311/GB
Artikelnummer (beställningsnummer)101018717
EAN (European Article Number)4030661439631
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Globala egenskaper
DesignMonteringshus
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt polyamid, självsläckande
Kapslingsöverdelens färgRAL 1018 (gul)
Kapslingsunderdelens färgRAL 7021 (greyblack)
Bruttovikt244g
Allmänna data - Egenskaper
Hål att slå ut för kabelgenomföringJa
JordanslutningJa
Antal kommandoställen1
Antal mekaniska anslutningar1
Antal kabelgenomföringar2
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägehöger och vänster
Fästskruvarnas utförande4x M4
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarPE
Kabelstyrning2 x M20
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Längd85mm
Bredd85mm
Höjd84mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Rastermått70 x 70mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-40 ... +100 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-19 07:36