MCU-02
Artikelnummer:103005572

Produktbeskrivning
- 4 Mutingsensorer stick in
- stickkontakt M12, 4-polig
- , Muting lampa, Sändare stick in
- Integrerad anslutningskabel för mottagare
- - Ingen Parametrisering
- -
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMCU-02
Artikelnummer (beställningsnummer)103005572
EAN (European Article Number)4030661435817
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt500g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-28 23:14