MDH4-20A01
Artikelnummer:101217386

Produktbeskrivning
- Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
- Skyddsklass IP69K
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMDH4-20A01
Artikelnummer (beställningsnummer)101217386
eCl@ss nummer, version 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, version 7.0EC000041
ETIM-nummer, version 6.0EC000041
Globala egenskaper
UtförandeTilläggsmodul Huvudbrytare 63 A
DesignHjälpkontaktmodul 2 sen slutande/tidig brytande kontakt
Monteringsvillkor (mekanisk)Extra modul för eftermontering av frontmonterad huvudströmbrytare
Kapslingens materialPlast
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter2
Mekaniska data
MonteringSkruvar
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum1 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum2,5 mm², flexibel
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea14AWG
Tightening torque of electrical connection1,8Nm
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Längd72mm
Bredd20mm
Höjd40mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur+0 ... +80 °C
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning500VAC
Krävd nominell kortslutningsström3.000A
Brukskategori AC-15500VAC
Brukskategori AC-151,5A
KopplingsprincipTyckkontakt
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Mounting screws included in the delivery
Note
Note (General)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-02 20:58