MH 302-11Y-M16
Artikelnummer:101168077

Produktbeskrivning
- pressgjuten lättlegeringkapsling
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMH 302-11Y-M16
Artikelnummer (beställningsnummer)101168077
EAN (European Article Number)4030661220468
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
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materialPainted (steelblue RAL 5011)
Lockets materialLight alloy die-casting
Armens materialMetallfilm
Bruttovikt100g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementSvängbar spak för rullar form H
RullmaterialGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Aktiveringsmoment, minimum0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionM16 x 1,5 skruvanslutning
KabelstyrningM16 x 1.5
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15220VAC
Brukskategori AC-152,5A
KopplingsdonVäxlande kontakt med dubbel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Kontakternas material, elektrisktSilver (AgNi 15)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-24 14:02