/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
MK 015-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
015
MK 015-11Y-M20
MK 015-11Y-M20
Arkiv
Artikelnummer:
101160412
Produktbeskrivning
3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
metallhus
2 Kontakter
67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel