MKSA321
Artikelnummer:101005816

Produktbeskrivning
- med
- 2 Kontakter
- Monteringsdjup 70 mm
- 2 Kopplingslägen
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Montering
- upp till 6 mm Frontplåtstjocklek
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMKSA321
Artikelnummer (beställningsnummer)101005816
EAN (European Article Number)4030661615356
eCl@ss nummer, version 12.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 11.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, version 7.0EC000632
ETIM-nummer, version 6.0EC000632
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimattålighetIEC/EN 60068-2-20
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Materialbeständighet (syra)partly suitable
Packningsbälgens materialGummi
Tätningsbälgens materialstyrka1mm
Frontringens färgSilver
Bälgens färgSvart
Bruttovikt121g
Allmänna data - Egenskaper
UtomhusapplikationerJa
Galvanically separated contact bridgesJa
SpärrhylsaJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal extra kontakter4
Antal riktningar2
Antal NO per riktning1
Antal brytarpositioner2
Mekaniska data
hållkraftpositionhögervänster
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, ungefär11N
MonteringVred
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Monteringsdjup70mm
Längd på armen77mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Diameter för monteringen enligt EN 60947-122.3 + 0.4mm
Rastermått80 x 80mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Vibrationstålighet10 … 200 Hz, med 20 g
tålighet mot chock110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui440 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Kopplingsdon1 Slutande kontakt (sl) / 1 Slutande kontakt (sl)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kopplingsdonomkoppling - omkoppling
Note
Notice (switch position)Position A, B
Information - kemisk beständighet
Materialbeständighet (olja)partly suitable
Materialbeständighet (ozon)not suitable
Materialbeständighet (väder och vind)suitable
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-22 21:51