MKSC521
Artikelnummer:101005822

Produktbeskrivning
- med
- 4 Kontakter
- Monteringsdjup 70 mm
- 4 Kopplingslägen
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Montering
- upp till 6 mm Frontplåtstjocklek
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMKSC521
Artikelnummer (beställningsnummer)101005822
EAN (European Article Number)4030661615325
eCl@ss nummer, version 12.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 11.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, version 7.0EC000632
ETIM-nummer, version 6.0EC000632
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Packningsbälgens materialGummi
Tätningsbälgens materialstyrka1mm
Frontringens färgSilver
Bälgens färgSvart
Bruttovikt153g
Allmänna data - Egenskaper
UtomhusapplikationerJa
Galvanically separated contact bridgesJa
SpärrhylsaJa
Bistabil Ja
Antal extra kontakter4
Antal riktningar4
Antal NO per riktning1
Antal brytarpositioner4
Antal brytarsteg4
Mekaniska data
hållkraftpositionbottenhögerövervänster
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, ungefär11N
MonteringVred
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Monteringsdjup70mm
Aktiveringsorganets längd77mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Diameter för monteringen enligt EN 60947-122.3 + 0.4mm
Rastermått80 x 80mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Vibrationstålighet10 … 200 Hz, med 20 g
tålighet mot chock110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
KopplingsdonNO / NO / NO / NO
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Note
Notice (switch position)Position A, B, C, D
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-16 04:29