ML 471-21/21Y
Artikelnummer:101061194
Arkiv

Produktbeskrivning
- metallhus
- 4 eller 6 Kontakter
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (standard komponent)
- 3 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
- Steglös justering av armens position i 360°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningML 471-21/21Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101061194
EAN (European Article Number)4030661059525
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
NockformRulle
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt5.390g
Allmänna data - Egenskaper
Antal brytande kontakter, vänster1
Antal brytande kontakter, höger1
Antal slutande kontakt, vänster2
Antal NO, höger2
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum30.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact opening2 x 4 mm
Actuation directioneach time 60° right-hand side and left-hand side rotation
Aktiveringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M25
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd184mm
Sensorns bredd194mm
Sensorns höjd98mm
Rullens bredd9mm
Rullens diameter36mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström25A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-1510A
NoteMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Kopplingsdon2 slutande kontakter (sl), 1 brytande kontakt (br) / 2 slutande kontakter (sl), 1 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipMoment
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-03 20:50