ML30.241-70
Artikelnummer:103015923

Produktbeskrivning
- Snabb installation och anslutning
- Montering på DIN-skena
- Potentiometer på framsidan för justering av utspänningen (22 till 28 V)
- Integrerad PFC-spole
- Stort entréområde (automatiskt val)
- Överlägset temperaturområde och effektivitet
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningML30.241-70
Artikelnummer (beställningsnummer)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
eCl@ss nummer, version 12.027-04-07-01
eCl@ss nummer, version 11.027-04-07-01
eCl@ss nummer, version 9.027-04-07-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002540
ETIM-nummer, version 6.0EC002540
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
KlimattålighetIEC 60068-2-30
Bruttovikt140g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal1
Mekaniska data
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt IEC 60715
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum6 mm²
Åtdragningsmoment klämmor1Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd75mm
Djup91mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-10 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet2 g
tålighet mot chock30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Ambient conditions - Insulation values
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Typ av spänningsintervallAC
Märkspänning100 ... 240 VAC
Märkström0,3mA0,54mA
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum100VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum240VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum100VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum240VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum110VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum300VDC
Utgångsspänning DC24 ... 28 VDC
Maximal utgångsström1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Utgångseffekt, maximum30W
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-26 12:59