MP-AZ/AZM201-P1
Artikelnummer:101194224

Produktbeskrivning
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMP-AZ/AZM201-P1
Artikelnummer (beställningsnummer)101194224
EAN (European Article Number)4030661361697
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
MaterialMetallfilm
Produktens färgBlack
Bruttovikt714g
Mekaniska data - mått
Bredd162mm
Höjd115mm
Djup5mm
Leveransomfång
Leveransomfång1x Monteringsplatta
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)AZ/AZM201-B30-P1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-18 13:05