MP-AZ/AZM300-1
Artikelnummer:103003172

Produktbeskrivning
- Adapter plate made of plastic for use on flush doors
- Outer contour optimised for AZM300
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMP-AZ/AZM300-1
Artikelnummer (beställningsnummer)103003172
EAN (European Article Number)4030661427522
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
MaterialPlast
Produktens färgBlack
Bruttovikt86g
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Höjd101mm
Djup18,5mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 12:30