MP-AZM150-2-R/L
Artikelnummer:153046399

Produktbeskrivning
- Metall, lackerad
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMP-AZM150-2-R/L
Artikelnummer (beställningsnummer)153046399
EAN (European Article Number)4030661690827
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
MaterialStål
Produktens färgBlack
Bruttovikt559g
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Höjd155mm
Djup50mm
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial1 x Madenschraube M5 x 84 x Zylinderkopfschraube M5 x 454x Unterlegscheiben
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-13 13:26