MP190
Artikelnummer:101029969
Arkiv

Produktbeskrivning
- För enkel montering av en AZM190 på profilsystem
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningMP190
Artikelnummer (beställningsnummer)101029969
EAN (European Article Number)4030661446493
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt50g
Note
Note (General)Inre montering låsning och monteringsplatta med högerhängd dörr.Monteringsplatta och låsning måste vridas med 180° för vänsterhängd dörr.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 10:43