MP190
Artikelnummer:131029969

Produktbeskrivning
- För enkel montering av en AZM190 på profilsystem
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMP190
Artikelnummer (beställningsnummer)131029969
EAN (European Article Number)8905236105739
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt50g
Note
Note (General)Inre montering låsning och monteringsplatta med högerhängd dörr.Monteringsplatta och låsning måste vridas med 180° för vänsterhängd dörr.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 00:50