MP190-V
Artikelnummer:133009486

Produktbeskrivning
- Inre montering låsning och monteringsplatta med högerhängd dörr.
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMP190-V
Artikelnummer (beställningsnummer)133009486
EAN (European Article Number)8905236101144
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt40g
Note
Note (General)Inre montering låsning och monteringsplatta med högerhängd dörr.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 10:14