MP190-VD
Artikelnummer:133009487

Produktbeskrivning
- Inre montering låsning och monteringsplatta med vänsterhängd dörr.
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningMP190-VD
Artikelnummer (beställningsnummer)133009487
EAN (European Article Number)8905236101137
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt40g
Note
Note (General)Inre montering låsning och monteringsplatta med vänsterhängd dörr.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-25 03:16