MQ 441-11Y
Artikelnummer:101054829

Produktbeskrivning
- metallhus
- vajerlängd upp till 25 m
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMQ 441-11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101054829
EAN (European Article Number)4030661001890
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialGjuten lättmetall, lackerad
Lockets materialStål
Bruttovikt1.405g
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeNej
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum30.000kopplingar
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Tightening torque of electrical connection1,7Nm
Mekaniska data - mått
Diameter hål22mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning380VAC
Märkström4.000mA
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens3.600/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-25 00:42