/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
441 roller plunger R
MR 441-11Y-T-1276-2
MR 441-11Y-T-1276-2
Artikelnummer:
101096133
Produktbeskrivning
2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Aktiveringsorgan kan vridas 90°
metallhus
2 Kontakter
106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
Skyddsklass IP65
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel