MS 017-22Y
Artikelnummer:101054923
Arkiv

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 4 Kontakter
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( standard komponent)
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMS 017-22Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101054923
EAN (European Article Number)4030661002446
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformSfär
Kapslingens materialPressgjutning av lättmetall
Kapslingsbeläggningens materialchromated
Bruttovikt392g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Antal slutare2
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsvinkel20°
Aktiveringskraft16N
Contact openingmax. 2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd141mm
Kammens diameter6mm
ISO-gängans diameterM3
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning400VAC
Märkström2.500mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-152,5A
Kopplingsdon2 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipMoment
Kontaktstudslängd, maximum2,5ms
Maximal omkopplingsfrekvens500/h
Kontaktomslagstid, maximum40ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-18 12:56