MS-1035
Artikelnummer:101217102
Arkiv

Produktbeskrivning
- Sats med 4 fästvinklar
- Rostfritt stål (V4A)
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMS-1035
Artikelnummer (beställningsnummer)101217102
EAN (European Article Number)4030661410692
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial4x Fästvinkel16x Skruvar
Globala egenskaper
MaterialRostfritt stål
Bruttovikt2.000g
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Höjd52mm
Djup42mm
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-15 17:57