MS-1051
Artikelnummer:101207758
Arkiv

Produktbeskrivning
- Centrummontering är ett alternativ till sidomontering på profilen.
- monteringsset för centrummontering
- för SLC / SLG 420 - 425
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMS-1051
Artikelnummer (beställningsnummer)101207758
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Globala egenskaper
Fästvinkelns materialStål
Bruttovikt500g
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Höjd42mm
Djup38mm
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial2x Fästvinkel4x Skruvar4x T-spårmuttrar
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)SLCSLG 420 - 425
Note
Note (General)Vid högre mekaniska belastningar (t.ex. vibrationer) en kombination av mittenanslutningarna är att rekommendera.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 17:23