MS 660-11-2-Y
Artikelnummer:101055322

Produktbeskrivning
- utan monteringsfläns
- gummihus
- Löd- och flatstiftanslutning
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMS 660-11-2-Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101055322
EAN (European Article Number)4030661004471
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
Kapslingens materialsyntetiskt gummi (NBR)
Bruttovikt11g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementHalvcirkelformat sfäriskt gummikalott
Mekanisk livslängd, minimum3.000.000kopplingar
Aktiveringskraft13N
Contact opening0.4 mm
Återfjädringskraft, minimum1,5N
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
AnslutningLöd- och stickanslutning
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-151A
KopplingsdonVäxlande kontakt med enkel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-04 03:43