MS 6610-11-1933
Artikelnummer:101100554

Produktbeskrivning
- Plasthus
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMS 6610-11-1933
Artikelnummer (beställningsnummer)101100554
EAN (European Article Number)4030661005874
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialSynthetic rubber (NBR)
Bruttovikt16g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementHalvcirkelformat sfäriskt gummikalott
Mekanisk livslängd, minimum3.000.000kopplingar
Aktiveringskraft8N
Contact opening0.35 mm
Återfjädringskraft, minimum1N
Aktiveringshastighet, minimum10mm/min
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningH05VV-F 3x 0,75 mm²
Note0,75 mm²
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-151A
KopplingsdonVäxlande kontakt med enkel brytning
KopplingsprincipMomentkontakter med självrensande kontakter
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-09 18:57